Visualización flexible del proceso en el Ensamble de Paquetes y del Módulo de Batería
Torretas de Iluminación SmartLight para monitoreo y control eficientes
En el ensamblaje de módulos y paquetes de baterías, la visualización precisa del proceso es esencial para el monitoreo y control eficientes de máquinas y sistemas. Con nuestras SmartLights, equipadas con un espectro de colores flexible y diverso, se pueden señalizar claramente los estados de funcionamiento. Los colores se pueden definir individualmente a través del control para mostrar condiciones importantes y críticas en tiempo real. Gracias a la tecnología IO-Link, las luces no sólo son fáciles de instalar, sino que también se pueden ajustar durante el funcionamiento. Con solo unos pocos comandos se pueden asignar diferentes colores a las SmartLights sin tener que cambiar mecánicamente las columnas LED. Para una monitorización de procesos aún más completa, las SmartLights están equipadas con tres modos seleccionables y, opcionalmente, están disponibles con un módulo de sonido integrado para notificaciones acústicas.
Principales Características
- Espectro de colores flexible para la señalización individual de los estados de la máquina
- Fácil ajuste durante el funcionamiento a través de IO-Link sin cambios mecánicos
- Tres modos de funcionamiento seleccionables para diferentes aplicaciones
- Módulo de sonido opcional para señalización acústica adicional
- Rápida instalación e integración en sistemas existentes.
Luces inteligentes e iluminación de máquinas recomendadas para visualizar los procesos de producción
Luz de señalización LED compacta de 6 segmentos e IP67
- Principio de funcionamiento
- Lámpara indicadora con zumbador
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos
- Segmentos, número máx.
- 3
- Colores predefinidos
-
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible - Volumen máx.
- 95 dB
- Posibilidad de ajuste
-
Indicación de funcionamiento
Volumen - Función adicional
- Datos del proceso ampliados
- Dimensiones
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Material de carcasa
-
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc - Fijación
- Tornillos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- IP30
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 7.2 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 8 Byte
Iluminación de maquinaria
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Versión
- Iluminación de máquinas
- Dimensiones
- Ø 45 x 420 mm
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Material
-
aluminio Anodizado
Vidrio de borosilicato - Superficie de iluminación
- 380 x 42 mm
- Ángulo de irradiación
- 120 °
- Tipo de luz
- LED Luz blanca diffuse
- Intensidad de la luz
- 1450 lm
- Temperatura del color
- 5000 K
- Temperatura ambiente
- -20...40 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - Grado de protección
- IP67
Panel de control IO-Link
- Principio de funcionamiento
- Panel de control IO-Link, cuádruple
- Dimensiones
- 85 x 64 x 199 mm
- Temperatura ambiente mín.
- -5 °C
- Temperatura ambiente máx.
- 55 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
Torre de señalización LED inteligente con diferente número de segmentos
- Principio de funcionamiento
- Piloto luminoso
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos
- Segmentos, número máx.
- 3
- Colores predefinidos
-
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible - Posibilidad de ajuste
- Indicación de funcionamiento
- Función adicional
- Datos del proceso ampliados
- Dimensiones
- 60 x 60 x 213 mm
- Material de carcasa
-
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc - Fijación
- Tornillos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 7.2 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 8 Byte
Torres de señalización LED con diferente número de segmentos
- Principio de funcionamiento
- Piloto luminoso
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos
- Segmentos, número máx.
- 5
- Colores predefinidos
-
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible - Posibilidad de ajuste
- Indicación de funcionamiento
- Función adicional
- Datos del proceso ampliados
- Dimensiones
- 60 x 60 x 309 mm
- Material de carcasa
-
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc - Fijación
- Tornillos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 7.2 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 8 Byte
Otros ejemplos de aplicación en el montaje de módulos y paquetes
Descubre más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry