Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Industria Automotriz y Proveedores

Le ofrecemos décadas de experiencia y una colaboración experta.

Movilidad

Balluff es sinónimo de soluciones de sensores, identificación, redes y software de alto valor. Nuestra amplia gama de productos, nuestros sólidos conocimientos de desarrollo y nuestra dilatada experiencia en la industria del automóvil nos han convertido en un proveedor líder de soluciones para todas las áreas de la construcción de vehículos y todas las ramas de suministro.

Desde el estampado inicial, pasando por la soldadura, la pintura, la forja y la fundición hasta el montaje final, conocemos cada área hasta el más mínimo detalle. Hacemos posible que usted realice un control de calidad fiable y garantice un proceso sin problemas durante la producción, el montaje y más allá. Como también nos aseguramos de que cada producto fabricado externamente sea de la más alta calidad y esté listo en el momento y lugar adecuados, podemos respaldar sus entregas justo a tiempo.

Puede confiar en nuestra colaboración dondequiera que esté fabricando. Tenemos presencia local en todo el mundo. Y nuestros sensores, sistemas, redes y tecnología de conectividad cuentan con aprobaciones y certificaciones internacionales.

Interior del automóvil: entrega en el momento justo

El interior del vehículo del futuro se verá fuertemente influenciado y modificado por las nuevas megatendencias en materia de movilidad: la electromovilidad genera nuevas libertades de diseño y construcción para el interior de los vehículos. Y si la conducción autónoma se impone, se abrirán otros usos para los ocupantes, ya que no será necesario conducir el coche. Estos nuevos usos transformarán el interior en un espacio de experiencias y podrían convertirse en un rasgo distintivo de los fabricantes de automóviles. Se están diseñando nuevos conceptos de asientos y poco a poco se van imponiendo las superficies inteligentes y los conceptos innovadores de cabina.

No importa cómo estas tendencias cambien sus instalaciones de producción: Balluff respalda su producción orientada al futuro con productos sostenibles. Como socio de larga data de la industria automotriz, ofrecemos soluciones de sensores, identificación y redes y software de alta calidad para sus plantas. Además, se beneficiará de nuestra amplia experiencia, demostrada en la práctica en todas las áreas de la producción automotriz. Confíe en nuestra experiencia para cumplir con las altas expectativas de sus clientes finales en términos de calidad, seguridad de procesos y eficiencia y para garantizar una entrega sin problemas y en el momento justo.


Tren motriz

El sistema de propulsión determina la calidad y fiabilidad del vehículo en la carretera, ya que es el lugar donde se genera la potencia del vehículo. Por eso es tan importante que mantenga la calidad en esta fase de producción. Para ello, puede utilizar la amplia experiencia de Balluff. Nuestros productos se utilizan con éxito desde hace décadas en todos los lugares donde el motor, la transmisión, los ejes y el controlador se combinan en diversas configuraciones en el sistema de propulsión.


Fundición

El estrés térmico a largo plazo y las temperaturas máximas a corto plazo, así como los golpes y las vibraciones, pueden provocar una reducción significativa del rendimiento o incluso un fallo completo de los sensores en fundiciones y forjas.

Balluff ofrece sensores diseñados específicamente para altas temperaturas. También recibirás accesorios especiales resistentes al calor. Nuestros productos han sido probados según HALT y, por lo tanto, son especialmente duraderos. Esto nos permite ofrecer soluciones duraderas y estables.

Minimiza la necesidad de piezas de repuesto, acorta los tiempos de inactividad y reduce de forma sostenible sus costes.


Estampado

La producción en una planta de prensado es un trabajo de precisión que exige mucho a los equipos y la logística. Las bobinas de toneladas de peso se cortan en placas de chapa metálica que se transforman en piezas de carrocería en procesos de estampación y conformado altamente automatizados en enormes líneas de prensado. Diferentes espesores de chapa se convierten en marcos laterales, capós, puertas y mucho más.

Las soluciones de sensores de Balluff están diseñadas para condiciones de producción extremadamente exigentes. Permiten un posicionamiento y control precisos, así como una identificación fiable de troqueles y piezas de trabajo. Nuestros productos se pueden utilizar en cualquier parte del mundo, ya que han demostrado su eficacia en plantas de impresión de todo el mundo.


Carrocerías

Los robots industriales son indispensables en la construcción de carrocerías. Trabajan día y noche para soldar, remachar y pegar los componentes individuales para formar carrocerías autoportantes. Con la máxima precisión, la mayor repetibilidad posible y absoluta fiabilidad.

Las soluciones especialmente robustas de Balluff también son absolutamente fiables. Adaptados a la construcción de carrocerías, son resistentes a las salpicaduras de soldadura, a las corrientes de soldadura, a los campos magnéticos y a las altas temperaturas.


Taller de pintura

En el taller de pintura, la perfección y la precisión son importantes, incluso más que en otros lugares. La pintura es crucial para la impresión exterior del vehículo. Al mismo tiempo, sirve para proteger y mantener el valor del coche.

Por eso es aún más importante garantizar que los distintos pasos del trabajo se desarrollen sin problemas y con un alto nivel de calidad. Con nuestras soluciones usted podrá realizar estas tareas de manera excelente. Nuestros sensores son altamente resistentes a las temperaturas y a los productos químicos, lo que significa que sus robots pueden aplicar las cinco capas funcionales sin problemas utilizando las campanas giratorias de alta velocidad, inmediatamente después de que la carrocería se haya limpiado y desengrasado en baños de inmersión.


Montaje final

Para gestionar con seguridad los complejos procesos de montaje final, con nosotros encontrará las tecnologías y configuraciones de productos adecuadas. Por ejemplo, para un control de movimiento preciso, para el registro de procesos o para una identificación fiable.

Ofrecemos soluciones de alta calidad que se adaptan exactamente a sus necesidades específicas, como el equipamiento individual y el motor de los vehículos. Esto le permite disponer de un sistema de asignación fiable y garantiza procesos seguros al suministrar las piezas individuales. Esto le permite complementar la carrocería pintada con las piezas adicionales faltantes en la cantidad y el diseño correctos. Con nuestra tecnología podrás implementar perfectamente los pedidos de tus clientes durante el montaje.

La industria de los neumáticos

Alta fiabilidad del proceso en cada paso

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure welding resistant sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?