Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Industria electrónica

Fabricar productos electrónicos de forma rápida, fiable y económica

Industria electrónica

Los ciclos de vida cortos de los productos, la gran demanda de innovación y las cadenas de suministro globales y fuertemente interconectadas son importantes motores de la industria electrónica. En este entorno, la producción debe realizarse de la forma más rápida, fiable y económica posible, con los menores índices de error.

Los productos Balluff de última generación le ayudan a satisfacer las exigencias del mercado. Se utilizan en los temas relevantes de la producción de placas de circuito impreso y electrónica: desde la intralogística y la trazabilidad hasta la robótica, la tecnología de manipulación y montaje, pasando por la visión artificial y el control de estado.

Muchos de estos temas y tecnologías en la automatización de fábricas han estado entre las competencias principales de Balluff durante décadas. Pero también estamos respondiendo ya a temas más nuevos como el IIoT con soluciones innovadoras.
De este modo, le apoyamos con una amplia gama de soluciones para la fabricación sin errores y fiable de productos electrónicos.

Intralogística y trazabilidad: Alta velocidad, alta transparencia - alta calidad

Gestionar continuamente los movimientos de existencias y materiales evitando errores de forma fiable es un reto para las empresas de casi todos los sectores.

Los procesos automatizados le permiten almacenar y recuperar incluso grandes cantidades, en menos tiempo y con mayor precisión. Los sensores inteligentes y los sistemas en red en el marco del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) garantizan procesos eficientes en la logística. Recogen datos, los procesan en tiempo real y proporcionan así la base para la toma de decisiones en procesos autónomos y controlados.

Por ello, los sistemas de lanzaderas dinámicas y los transelevadores sustituyen cada vez más el trabajo manual en los almacenes. Aseguran un suministro eficiente de los productos requeridos, proporcionan un funcionamiento continuo con componentes fiables y garantizan un alto rendimiento. Y: gracias a las innovadoras soluciones de identificación con opciones de control controladas por software, no sólo son altamente precisas, sino que también permiten la trazabilidad en su producción, un factor importante para una mayor eficiencia.


Montaje y robótica: Flujo de datos y control de procesos optimizados

Ya sea para agrupar señales, recoger y seguir los datos de su proceso de montaje, visualizar los estados de funcionamiento o garantizar la calidad de su montaje: Balluff le ayuda a gestionar todas estas tareas sin esfuerzo.

Nuestros módulos de red, por ejemplo, están diseñados para una arquitectura de sistema descentralizada fuera del armario de control y, como compresores de datos, le ayudan a reducir el número de nodos de red a un mínimo absoluto. Con IO-Link, usted utiliza un estándar establecido en la automatización para integrar una amplia variedad de dispositivos. Además, también está equipado de forma óptima para la IIoT y la fábrica del futuro.

En el innovador campo de la robótica, le ayudamos a maximizar la eficiencia y a garantizar una alta calidad de los productos, con soluciones que, entre otras cosas, sustituyen el complejo cableado, permiten cambiar rápidamente de herramienta y facilitan la interacción entre el hombre y la máquina.


Producción de circuitos impresos: Precisión y eficacia para el núcleo de la electrónica

Desde los teléfonos inteligentes hasta los ordenadores portátiles, pasando por los televisores y las aspiradoras: hoy en día casi ningún aparato final puede prescindir de la electrónica y, por tanto, está equipado con placas de circuito impreso. Como elemento central, deben ser tratados con el correspondiente cuidado incluso durante su fabricación. Confíe en nuestras cámaras industriales para realizar controles de calidad fiables y mantener el rendimiento de su producción a largo plazo.

Los cortos ciclos de vida de los productos de la industria requieren líneas de producción especialmente adaptables. Con funciones adicionales como la capacidad de diagnóstico, nuestros sensores inteligentes contribuyen de forma decisiva a aumentar la eficiencia y la flexibilidad.

En la industria electrónica, en particular, la miniaturización progresiva también desempeña un papel cada vez más importante: el alto rendimiento y la densidad de integración en los espacios más reducidos son imprescindibles, incluso para las placas de circuitos impresos. Esto requiere una tecnología de sensores y sistemas de cámaras extremadamente precisos en su línea de producción. En Balluff encontrará ambas cosas y, por lo tanto, satisfará las exigencias del mercado.

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?