Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo de condiciones

Supervisar continuamente el estado de las máquinas, las líneas de producción y los procesos

Deja de adivinar, y conoce

Los sistemas de monitoreo de estado y sus componentes contribuyen al funcionamiento eficaz y sin problemas de máquinas e instalaciones industriales. Con ellos, puedes conocer el estado actual y puedes tomar decisiones informadas para el futuro, sin tener que seguir adivinando. 

Aumentar el rendimiento:
Aumentar el rendimiento:
  • Aumentar la disponibilidad de las plantas

  • Aumentar la calidad del producto/proceso

  • Aumentar la vida útil de la planta

  • Supervisar con más eficacia

Reducción de costes:
Reducción de costes:
  • Reducir los costes de reparación 

  • Reducir el mantenimiento y el servicio

  • Reducir las existencias de piezas de recambio

Optimización del proceso:
Optimización del proceso:
  • Mantenimiento planificable y eficaz

  • Sustitución de piezas sin complicaciones

  • Identificar fácilmente los sensores defectuosos

Valor agregado:
Valor agregado:

Genera valor agregado para tu cliente como OEM. 

  • Reducir el mantenimiento y el servicio

  • Mejora la calidad de las máquinas

Las interrupciones del proceso de producción debidas a paros imprevistos pueden evitarse mediante el uso de sensores. Los sensores de control de estado, como los sensores de temperatura, presión y nivel, proporcionan datos sobre el estado de una planta. Si estos datos se procesan, proporcionan información valiosa para el mantenimiento de las máquinas y permiten así un mantenimiento preventivo satisfactorio.


Ventajas de la monitorización de estado

Los sistemas de monitorización de estado permiten detectar más rápidamente los cambios, como el desgaste de componentes individuales o la disminución del rendimiento de los sensores, y coordinar mejor el mantenimiento de la máquina.

Esto optimiza el proceso de mantenimiento y también aumenta la seguridad de sus empleados. Además, es posible anticiparse a los fallos para evitar o minimizar los retrasos en la producción y los costes que conllevan.

Más allá de estas posibilidades, la amplia información y los datos que proporcionan los sistemas de monitorización de estado ofrecen la posibilidad de nuevos modelos de negocio y de fijación de precios para máquinas y plantas.

Mejora
Los datos pertinentes con la base para optimizar las máquinas, los procesos y la productividad
Gestión del tiempo de inactividad
Actuar antes de que se produzcan fallos reduce los costes de mantenimiento
Primer paso hacia el mantenimiento predictivo
El mantenimiento se optimiza porque se puede programar y planificar
Seguridad de los trabajadores
Un mantenimiento adecuado garantiza una mayor seguridad de los empleados

Conoce cuanto sabes sobre monitoreo

¿Todavía estás haciendo conjeturas o ya tienes experiencia con el monitoreo de condiciones? Hemos preparado información adicional sobre este tema y nos gustaría ponerla a tu disposición, basándonos en tus conocimientos.

  • Para principiantes: Empieza a adquirir conocimientos con los 5 datos más importantes sobre la monitorización de estado y aprende enfoques de mantenimiento y a recopilar los datos adecuados. También respondemos a la pregunta más frecuente sobre la relación costo-beneficio y ofrecemos un ejemplo de cálculo del retorno de la inversión.

  • Para avanzados: Profundiza tus conocimientos con más detalles. Ejemplos de aplicaciones te muestran dónde y cómo la monitorización de estado puede aportarte beneficios reales. Además, nuestra sencilla guía te ayudará a elegir la solución y el sensor adecuados para tus necesidades concretas.

¿No estás seguro de tu nivel de conocimientos? Utiliza nuestra autoevaluación con sólo seis preguntas y te enviaremos el contenido adecuado en función de sus respuestas.


Balluff Condition Monitoring: Una cartera completa que establece estándares

Con una gama amplia y sistemáticamente completa, Balluff ofrece soluciones adecuadas para el análisis eficiente de los datos de tus máquinas: Desde sensores que proporcionan datos adicionales para un Condition Monitoring eficiente a través de IO-Link, pasando por sistemas estándar con amplias posibilidades de análisis y software de evaluación, hasta soluciones globales a medida. Desde la evaluación, pasando por el concepto, hasta la implementación: somos el socio adecuado desde el principio y estaremos encantados de acompañarte en tu viaje hacia el Condition Monitoring.


Nuestros clientes resuelven cada día problemas más complejos en la producción industrial. Nuestro objetivo es hacer su trabajo más fácil y eficaz. Nuestros sensores proporcionan datos valiosos sobre las máquinas que aumentan la fiabilidad del proceso de automatización e impulsan la mejora. Nuestros clientes se han beneficiado de nuestras soluciones, desde las más sencillas a las más complejas, durante muchos años, y estaremos encantados de ayudar a aplicarlas.

Thomas Meissner, Director de Incubación Estratégica de Balluff


Nuestra tecnología para tu éxito

Detección, análisis y diagnóstico:

Además de su función original, como la medición de distancias o la detección de objetos, los componentes del Sistema Inteligente de Automatización y Supervisión (SAMS) de Balluff te proporcionan datos de estado como la vibración, la temperatura o las horas de funcionamiento. Y lo mejor: gracias al estándar de comunicación IO-Link, los datos que necesitas están disponibles de forma homogénea, en cualquier lugar y tan pronto como los necesites.      
 
Más información sobre las funciones de los componentes del Sistema Inteligente de Automatización y Supervisión. 

Una solución de control de estado en un sensor inteligente

Además de los componentes SAMS, Balluff ofrece un sensor inteligente de Condition Monitoring. El sensor de Condition Monitoring mide diferentes magnitudes físicas, como vibraciones, temperatura, humedad y presión ambiental, y transmite los datos registrados a un sistema superior a través de IO-Link. Los datos obtenidos no sólo pueden utilizarse para controlar la planta, sino que también pueden evaluarse y analizarse con fines de diagnóstico. Además, el sensor ofrece la posibilidad de definir valores límite para prealarmas y alarmas principales, de modo que determinados estados generen mensajes de advertencia en cuanto se superen los valores definidos. Una vez evaluados los datos recogidos, se pueden hacer afirmaciones sobre el estado de las máquinas y los sistemas. Junto con los mensajes de advertencia, este conjunto de datos es un requisito previo para el mantenimiento predictivo.

  • Múltiples variables medidas en un solo dispositivo: vibración, temperatura, humedad, presión ambiente

  • Electrónica de evaluación integrada con preprocesamiento de datos configurable

  • Eventos e indicadores de estado configurables

  • Conexión rápida y fácil integración mediante IO-Link

  • Diseño compacto

Kit de herramientas de monitorización del estado (CMTK)

Con el kit de herramientas de Condition Monitoring (CMTK), te ofrecemos una solución completa para supervisar el estado de máquinas y procesos. Contiene todo lo que necesitas: desde los sensores hasta el software de visualización, pasando por el sistema de adquisición de datos. Y te beneficia con  una gran flexibilidad gracias a su compatibilidad con todos los sensores IO-Link, así como de un manejo sencillo gracias al software intuitivo. De este modo, con el CMTK, puede implementar la monitorización de estado totalmente de acuerdo con tus necesidades en tan sólo unos minutos


¿Necesitas ayuda?

Ponte en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarte.
Visite nuestra página de contacto

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?