Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Control de la inclinación de bandas de material en procesos de secado y recubrimiento

Sensores de inclinación BSI para un control preciso de la tensión y el avance del material

En los procesos de secado y recubrimiento de materiales de electrodos en la producción de baterías, la supervisión precisa de la inclinación de las bandas de material y los componentes de la máquina es esencial para garantizar una calidad de recubrimiento constante. Los sensores de inclinación capacitivos BSI de Balluff miden de forma fiable la inclinación de los brazos oscilantes, que controlan la tensión de las láminas de electrodos, así como de las cintas de soporte y transporte, que permiten una alimentación uniforme del material en los sistemas de recubrimiento y secado. Con una elevada precisión de medición de 0,1° y un rango de medición de hasta 360°, los sensores reconocen incluso las desviaciones de inclinación más pequeñas. Estos datos se transmiten directamente al sistema de control de la máquina, que realiza los ajustes necesarios para evitar desalineaciones del material o recubrimientos desiguales. Gracias a su principio de medición capacitiva sin contacto, los sensores no se desgastan y son especialmente adecuados para su uso en condiciones adversas como polvo, humedad y fuertes vibraciones, gracias a su clase de protección IP67.

Características especiales

  • Principio de medición capacitivo para la detección fiable y sin contacto de la inclinación, adecuado para el control de la tensión del film y la alineación de cintas transportadoras
  • Alta precisión de 0,1° y rango de medición de hasta 360°, ideal para su uso en diversos componentes de máquinas
  • Diseño robusto con clase de protección IP67 que permite su uso en entornos polvorientos, húmedos o con fuertes vibraciones
  • Medición directa de la inclinación sin construcciones adicionales, fácil de integrar en sistemas existentes

Productos recomendados para el control preciso del ángulo de inclinación

BSI000P

Inclinómetro de diseño cuadrado y compacto

BSI0002

Sensores de inclinación cúbicos de 1 y 2 ejes con eje de medición basado en fluido

BSI001A

Sensores de inclinación cúbicos de 1 y 2 ejes con uno o dos ejes de medición

BAE00M3

Fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link

BSI000P

Inclinómetro de diseño cuadrado y compacto

Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
1
Rango de medición
-45...45°
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
Resolución
≤ 0.09 °
Precisión
±1.0°
Conexión
Conector, M12x1
Material de carcasa
Plástico
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado de protección
IP67
IP69
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Texto adicional
Posibilidad de centrado de 360° en posición vertical
Más detalles del producto
BSI0002

Sensores de inclinación cúbicos de 1 y 2 ejes con eje de medición basado en fluido

Principio de medición
Sistema de medición basado en líquidos
Ejes de medición
1
Rango de medición
-45...45°
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
Resolución
≤ 0.01 °
Precisión
±0.1 % FS mín. 0.1 °
Conexión
Conector, M8x1
Material de carcasa
aluminio
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Más detalles del producto
BSI001A

Sensores de inclinación cúbicos de 1 y 2 ejes con uno o dos ejes de medición

Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
1
Rango de medición
-90...90°
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
Resolución
≤ 0.01 °
Precisión
±0.2°
Conexión
Conector, M12x1
Material de carcasa
Plástico
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Texto adicional
Posibilidad de centrado de 360° en posición vertical
Más detalles del producto
BAE00M3

Fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link

Dimensiones
79 x 127 x 139 mm
Versión
Riel DIN
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
aluminio
Conexión (entrada de suministro de corriente)
Regleta de bornes
Conexión (salida de suministro de corriente)
Regleta de bornes
Tensión de entrada
Selección automática 115/230 V CA, monofásica
Tensión nominal de salida CC
24 V
Corriente nominal de salida
20 A
Potencia de salida máx.
720 W
Corriente de salida máx.
30 A para máx. 4 s
1x/min.
Grado de protección
IP20
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Temperatura ambiente
-25...60 °C
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el campo del recubrimiento y el secado

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?