Identificación fiable de las bobinas de electrodos
Sistemas RFID industriales BIS para una documentación sin fisuras y una utilización del material sin errores
Para garantizar que siempre se utilicen las láminas portadoras correctas en el proceso de revestimiento de la producción de baterías, nuestra amplia gama de soluciones RFID ofrece una identificación fiable y evita la falta de existencias. Los versátiles cabezales de lectura/escritura de la gama UHF permiten largos alcances y la detección automática de varias bobinas simultáneamente, evitando así el uso de material obsoleto o incorrecto. Además, ofrecemos dispositivos RFID en las gamas HF y LF que se adaptan a distintos requisitos de aplicación y permiten documentar sin fisuras los pasos del proceso en tiempo real.
Características especiales
- Amplios rangos de lectura para la detección de varias bobinas a la vez
- Identificación automática sin procesos de escaneado manual
- Documentación en tiempo real de todos los pasos del proceso para una mayor transparencia
- Control y seguimiento sin fisuras del uso de materiales
Productos recomendados para una identificación fiable de bobinas
Concentradores de sensores/actuadores IO-Link
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas analógicas
- 8x Analógica, tensión/analógica, corriente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termopar tipo J/Termopar tipo K)
- Entradas/salidas configurables
- no
- Corriente total US, sensor
- 4 A
- Corriente total UA, actuador
- 4 A
- Material de carcasa
- Fundición a presión de cinc, niquelada
- Dimensiones
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado de protección
- IP67, estado atornillado
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 55 ms
- Entrada de datos de proceso
- 22 Byte
- Datos de proceso salida
- 1 Byte
Unidades de evaluación multifrecuencia
- Grupo de productos
- Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
- Interfaz
- Profinet: I/O (IRT)
- Tecnologías RFID compatibles
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
- 4
- Tensión de servicio Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado de protección
- IP65, con conector
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Conexión
- 2x M12x1-Casquillo, 4-polos, D-codificado 7/8"-Conector, 5-polos
Cabezales de lectura/escritura UHF con unidad procesadora integrada (860...960 MHz)
- Grupo de productos
- UHF (860...930 MHz)
- Frecuencia de trabajo
- 865…868 MHz
- Homologación de radiofrecuencia
-
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA) - Dimensiones
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Forma de la antena
- Patch
- Polarización
- Circular
- Potencia de salida ajustable
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Material de carcasa
- PC, Recubierto ABS, Cinc, Fundición a presión, (Enchufe)
- Interfaz
- RS485 (solo para la conexión BIS V)
- Tensión de servicio Ub
- 24 V DC LPS Clase 2
- Temperatura ambiente
- -20...55 °C
- Grado de protección
- IP54
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Soportes de datos UHF para la identificación de herramientas
- Grupo de productos
- UHF (860...930 MHz)
- Frecuencia de trabajo
- 850…960 MHz
- Homologación de radiofrecuencia
-
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA) - Dimensiones
- 23 x 1 x 100 mm
- Tipo de memoria
- EEPROM
- Datos de usuario, lectura/escritura
- 128 Bit
- Memoria EPC, lectura/escritura
- 496 Bit
- Memoria TID, solo lectura
- 96 Bit
- Forma de la antena
- Dipol
- Montaje
- sin metal (zona libre)
- Temperatura de almacenamiento
- -40...85 °C
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Material de carcasa
- PET
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
Otros ejemplos de aplicación en el campo del recubrimiento y el secado
Descubra más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry