Supervisar el estado de los extractores
Kit de herramientas de monitorización del estado CMTK
Tras el revestimiento, las láminas de cobre y aluminio se someten al proceso de secado. El estado del ventilador es crítico aquí, ya que los procesos térmicos requieren un largo tiempo de precalentamiento para volver a arrancar. Además, una parada es cara y reduce la OEE. Nuestro kit de herramientas de monitorización de estado (CMTK), compuesto por la unidad base con software integrado e interfaces para hasta cuatro sensores IO-Link, así como opciones de conexión para maestros o concentradores IO-Link, no sólo comprueba el estado del ventilador en cuanto a vibraciones o temperatura, por ejemplo, sino que también comprueba indirectamente el correcto estado de las puertas de servicio.
Características especiales
- Solución de reequipamiento estandarizada para la supervisión de máquinas y procesos
- Gran flexibilidad gracias a la conexión de hasta cuatro sensores IO-Link de su elección
- Puesta en marcha Plug-and-Play del sistema y visualización de los datos
- Emisión de mensajes de advertencia cuando se superan los valores límite ajustables
- Sistema autosuficiente con almacenamiento de datos, independiente de la nube y del sistema de control de la máquina
- Monitorización remota desde cualquier ubicación gracias a la integración en red
Productos recomendados para una monitorización de estado fiable
Análisis de vibraciones y monitorización de la temperatura de contacto
- Función
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto - Vibración, margen de frecuencia
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -25…+70 °C
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404)
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
Análisis de vibraciones en el rango de tiempo y frecuencia
- Función
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contacto - Vibración, margen de frecuencia
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -40…+80 °C
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1.3
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Características secundarias
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de conmutación
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Asignación de pines - Características secundarias para la monitorización de condiciones
- Control de la temperatura interna
Monitorización de la humedad relativa y la presión ambiente
- Función
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Humedad relativa del aire
Presión ambiente - Vibración, margen de frecuencia
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -25…+70 °C
- Humedad relativa del aire, rango de medición
- 5...95 %RH
- Presión ambiente, rango de medición
- 300…1100 hPa
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404), Membrana: ePTFE con lana de nylon
- Grado de protección
- IP67
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
Sensores y software para la monitorización de estado de máquinas y sistemas
- Memoria de datos
- 8 GB EMMC
- Procesador
- 1.8 GHz / 400MHz
- Memoria de trabajo
- 2 GB RAM
- Conexión enchufes
-
2x LAN: hembra RJ45, 8 polos
4x IO-Link: hembra M8x1, 4 polos, codificación A
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 estándar A - Dimensiones
- 101 x 126 x 50 mm
Otros ejemplos de aplicación en el campo del recubrimiento y el secado
Descubra más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry