Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detección de palés y de carga de palés en puertas de paso: aplicación de puertas UHF (alcance de 2-3 metros)

Aplicación de puerta con alcance de 2-3 m

En la logística del transporte, la expedición o en las áreas de almacén, muchas reservas de material se realizan con un alto rendimiento. El objetivo es saber siempre con exactitud qué existencias salen del almacén y qué artículos llegan. Lo ideal es automatizar el registro, sin necesidad de que un empleado lo escanee manualmente. De este modo, el proceso de picking se simplifica enormemente y se vuelve transparente.

Nuestra puerta RFID estacionaria es la solución óptima en este caso. Registra los palés con todos los objetos apilados en ellos de forma masiva y totalmente automática. Esto ahorra tiempo y, al mismo tiempo, minimiza las tasas de error, ya que no se olvida ninguna mercancía ni se asigna incorrectamente. El alcance de detección típico es de 2-3 metros. La unidad de evaluación UHF de alto rendimiento es idónea para esta aplicación. Ofrece la posibilidad de conectar hasta cuatro antenas pasivas, que se utilizan en forma de puerta. Las antenas adecuadas están disponibles en diferentes tamaños.

  • Alcance de 2-3 metros
  • Unidad de evaluación de alto rendimiento BIS U-61xx para su uso con hasta 4 antenas pasivas grandes
  • Adquisición de muchas portadoras de datos en un solo proceso
  • Almacenamiento central de datos en el sistema informático superior

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?