Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Garantizar la calidad del ensamblaje celular mediante el reconocimiento de códigos

BVS IdentSensors para garantizar la calidad de principio a fin y optimizar la supervisión de los procesos

En el montaje de células, la identificación y verificación sin fisuras de los componentes desempeña un papel central en el aseguramiento de la calidad. El Balluff IdentSensor BVS apoya este proceso mediante el reconocimiento fiable de carcasas con códigos de barras, códigos matriciales o códigos 2D. Esto contribuye a minimizar los errores y a aumentar la seguridad del proceso.

El sensor puede integrarse perfectamente en los sistemas existentes a través de IO-Link como interfaz de proceso y datos. En función de las necesidades, también pueden utilizarse conexiones TCP o UDP. Como parte del Sistema Inteligente de Automatización y Monitorización (SAMS) de Balluff, el BVS permite la monitorización inteligente de procesos.

Además, hay disponibles interfaces de datos IIoT modernas como MQTT y REST API, que permiten una transmisión de datos flexible y moderna a sistemas de nivel superior. Esto permite supervisar y analizar los parámetros de los sensores y los datos de estado en tiempo real, lo que ayuda a optimizar los procesos operativos.

Características especiales

  • Detección fiable de códigos de barras, matriciales y 2D
  • IO-Link como interfaz de proceso y datos, alternativamente TCP o UDP
  • Integración en el concepto SAMS de Balluff para la supervisión inteligente de procesos
  • Compatibilidad con interfaces de datos IIoT como MQTT y REST API para una transmisión y evaluación de datos flexible

Productos recomendados para la detección fiable de códigos

BAE000J

Iluminación anular

BAE00NY

Iluminación de líneas

BAE000F

Iluminación de fondo

BVS0060

Sensores Ident estacionarios con interfaz IO-Link

BVS01A0

Sensores Ident estacionarios

BAE000J

Iluminación anular

Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de anillo
Dimensiones
Ø 116 x 20.5 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
830 mA, 1370 mA (modo potencia)
Operating Mode
Normal (funcionamiento continuo)
Boost (funcionamiento continuo con refrigeración)
Entradas digitales
Disparador
Material
aluminio anodizado, negro
Vidrio
Superficie de iluminación
Ø 100 mm/Ø 60 mm
Tipo de luz
LED de luz roja
Longitud de onda
617 nm
Iluminancia (0,1 m)
19000 lux 32500 lux (modo potencia)
Ángulo de irradiación
30 °
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BAE00NY

Iluminación de líneas

Conexión
Conector, M5x0.5-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de línea
Dimensiones
13 x 18 x 200 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
290 mA, 710 mA (modo potencia)
Operating Mode
Normal (funcionamiento continuo)
Boost (funcionamiento continuo con refrigeración)
Entradas digitales
Disparador
Material
aluminio anodizado, negro
Vidrio
Superficie de iluminación
195 x 10 mm
Tipo de luz
LED de luz roja
Longitud de onda
617 nm
Iluminancia (0,1 m)
7150 lux 15100 lux (modo potencia)
Ángulo de irradiación
115 ° x 35 °
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BAE000F

Iluminación de fondo

Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de fondo
Dimensiones
80 x 9.5 x 105 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
250 mA
Operating Mode
Normal (funcionamiento continuo)
Entradas digitales
Disparador
Material
aluminio anodizado, negro
Vidrio
PMMA
Superficie de iluminación
50 x 50 mm
Tipo de luz
LED de luz roja
Longitud de onda
617 nm
Iluminancia (0,1 m)
1250 lux
Ángulo de irradiación
42 ° x 42 °
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP54
Más detalles del producto
BVS0060

Sensores Ident estacionarios con interfaz IO-Link

Aplicación
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Códigos de barras
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Códigos 2D
Código azteca
Matriz de datos ECC 200
DotCode
Código azteca GS1
Matriz de datos GS1
GS1 DotCode
Código GS1 QR
Código Micro QR
PDF 417
Código QR
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
Campo visual
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emisor de luz, iluminación
LED white
LED red
Interfaz
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensiones
56 x 56 x 59 mm
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Más detalles del producto
BVS01A0

Sensores Ident estacionarios

Aplicación
Code Identification
Códigos de barras
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
Códigos 2D
Código azteca
Código sensible al chino
Codablock F
Matriz de datos ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Código Micro QR
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
Código QR
Resolución de imagen
0.4 MP (752 x 480 píxeles)
Distancia de lectura
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Alcance mín.
50 mm
Emisor de luz, iluminación
LED red
Interfaz
USB
Dimensiones
41.1 x 24 x 33 mm
Grado de protección
IP65
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el montaje de células

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?