Posicionamiento preciso en el proceso de apilamiento durante el montaje de las células
Los sensores fotoeléctricos BOS ahorran espacio y permiten aplicaciones de posicionamiento de alta precisión
La alineación precisa de componentes como las placas de electrodos en el proceso de apilamiento durante el montaje de células es crucial para un proceso de producción eficiente y sin errores. Nuestros sensores optoelectrónicos BOS ofrecen una solución óptima para ello. Gracias a su diseño compacto y su alta precisión, son ideales para tareas de posicionamiento fiables y que requieren poco espacio. Pueden integrarse de forma flexible en los sistemas existentes y permiten una detección fiable de las piezas incluso a altas velocidades.
Características especiales
- Diseño compacto para facilitar la integración incluso en espacios reducidos
- Alta precisión de repetición para un posicionamiento preciso y fiable
- Tiempos de respuesta rápidos que permiten su uso en procesos dinámicos
- Diseño robusto que garantiza una larga vida útil y un funcionamiento fiable
- Las versátiles opciones de montaje facilitan la adaptación a diferentes aplicaciones
Productos BOS recomendados para el montaje de células
Barreras fotoeléctricas verticales con diferentes tipos de luz
- Serie
- R090K
- Dimensiones
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrica unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Alcance
- 0...20 m
- Conexión
- Conector, M8x1, 4-polos
- Material de carcasa
- PC PBT
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Versión básica económica y pequeña de nuestros sensores cúbicos difusos
- Serie
- 5K
- Dimensiones
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- Foco típ. para 260 mm
- Tamaño de mancha luminosa
- 0.2 x 0.3 mm en foco
- Tipo de luz
- Láser de luz roja
- Alcance
- 20...300 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- PC PBT
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Barreras fotoeléctricas cúbicas de barrera con diferentes tipos de luz
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 21M
- Dimensiones
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interfaz
-
IO-Link: 1.1
Contacto normalmente abierto (NO)
Contacto normalmente cerrado (NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrica unidireccional (receptor)
- Tipo de luz
- Luz roja
- Alcance
- 0...20 m
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización Fundición a presión de cinc
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Otros ejemplos de aplicación en el montaje de células
Descubra más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry