Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Posicionamiento preciso de las herramientas de soldadura durante el montaje de la célula

Control de procesos fiable y alta eficacia con el sistema de medición de posición de campo magnético BMP

Nuestro sistema de medición de posición de campo magnético BMP le ayuda a posicionar con precisión las herramientas de soldadura, por ejemplo en la soldadura por ultrasonidos de lengüetas de electrodos. El sistema asegura una calidad de proceso fiable y garantiza un procesamiento eficaz y simultáneo de las piezas de trabajo. Gracias a la supervisión continua del proceso, puede controlar sus procesos sin desgaste y aumentar la eficiencia energética. El sistema BMP también ofrece linealidad y precisión de repetición relevantes para la aplicación, por lo que es ideal para aplicaciones exigentes en la Industria 4.0.

Características especiales

  • Resultados fiables con alta linealidad y precisión de repetición para un posicionamiento preciso
  • El concepto modular ofrece flexibilidad en la aplicación y adaptación a requisitos específicos
  • Rango de medición de hasta 256 mm para aplicaciones versátiles
  • Monitorización continua de la posición del pistón incluso en espacios reducidos gracias a la salida analógica de tensión y corriente y a la interfaz IO-Link
  • Alta fiabilidad del proceso gracias a la baja deriva térmica y la alta compatibilidad electromagnética
  • Ideal para Industria 4.0, admite cambios de formato, monitorización de estado y mantenimiento predictivo

Productos recomendados para el posicionamiento basado en campos magnéticos

BMP000L

Sistemas de medición de posición de campo magnético con salida analógica

BMP000M

Sistemas de medición de posición de campo magnético con conexión PUR

BMP000L

Sistemas de medición de posición de campo magnético con salida analógica

Rango de medición
32 mm
Dimensiones
17.5 x 9.6 x 42 mm
Salida analógica
Tensión analógica/corriente analógica conmutable 0…10 V/4…20 mA
Interfaz
IO-Link 1.1
Resolución
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
Repetibilidad
100 µm
Desviación de linealidad típ.
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.5 m, PUR
Material de carcasa
PA 12 Aluminio
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BMP000M

Sistemas de medición de posición de campo magnético con conexión PUR

Rango de medición
64 mm
Dimensiones
17.5 x 9.6 x 74 mm
Salida analógica
Tensión analógica/corriente analógica conmutable 0…10 V/4…20 mA
Interfaz
IO-Link 1.1
Resolución
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
Repetibilidad
100 µm
Desviación de linealidad típ.
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.5 m, PUR
Material de carcasa
PA 12 Aluminio
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el montaje de células

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?