Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Identificación fiable de objetos en baterías

Sensores ópticos BOS para detectar y posicionar palés con precisión

En la producción de células, especialmente cuando se forman y envejecen células de batería en armarios de alta temperatura, es esencial reconocer de forma fiable la presencia de palés. Además, las máquinas de almacenamiento y recuperación deben posicionarse con precisión antes de que pueda comenzar la carga y descarga de un palé de células. Nuestros sensores ópticos BOS ofrecen una detección de objetos fiable que resulta ideal para su uso en la intralogística de producción de células.

Las características especiales

  • Detección fiable de objetos independientemente de la superficie, el color y el material, disponible con diferentes alcances
  • Detección de objetos delante de fondos muy cercanos, incluso con contrastes difíciles como objetos oscuros delante de un fondo claro
  • Alcance de exploración casi constante incluso con diferentes grados de reflexión para obtener resultados de detección uniformes
  • Sólo se necesita una unidad eléctrica sin reflector ni receptor independiente, lo que simplifica la instalación y reduce los costes operativos
  • Disponible con luz roja, luz roja láser, especialmente adecuada para la detección de piezas pequeñas, o bien con luz azul

Productos recomendados para el posicionamiento preciso y la detección de movimiento

BOS02AR

Barreras fotoeléctricas de barrera con diferentes tipos de luz y un alcance de hasta 20 m

BOS01JK

Versión básica económica y pequeña de nuestros sensores cúbicos difusos

BOS027R

Barreras fotoeléctricas cúbicas con diferentes tipos de luz

BOS028T

Barreras fotoeléctricas de barrera verticales con distintos tipos de luz para montaje en orificio

BOS02AR

Barreras fotoeléctricas de barrera con diferentes tipos de luz y un alcance de hasta 20 m

Serie
R090K
Dimensiones
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED de luz roja
Alcance
0...20 m
Conexión
Conector, M8x1, 4-polos
Material de carcasa
PC PBT
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BOS01JK

Versión básica económica y pequeña de nuestros sensores cúbicos difusos

Serie
5K
Dimensiones
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
Foco típ. para 260 mm
Tamaño de mancha luminosa
0.2 x 0.3 mm en foco
Tipo de luz
Láser de luz roja
Alcance
20...300 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC PBT
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Más detalles del producto
BOS027R

Barreras fotoeléctricas cúbicas con diferentes tipos de luz

Special characteristics
Washdown
Serie
21M
Dimensiones
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
Contacto normalmente abierto (NO)
Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica unidireccional (receptor)
Tipo de luz
Luz roja
Alcance
0...20 m
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización Fundición a presión de cinc
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Más detalles del producto
BOS028T

Barreras fotoeléctricas de barrera verticales con distintos tipos de luz para montaje en orificio

Serie
R81K
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica unidireccional (transmisor)
Tipo de luz
Infrarroja
Alcance
0.3...20 m
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
ABS
PMMA
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Volumen de suministro
Escuadra de sujeción
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en la finalización de cubetas

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?