Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Posicionamiento preciso de robots en almacenes de baterías

Codificador de desplazamiento BML codificado magnéticamente para una gran precisión y fiabilidad

En la producción de pilas, las máquinas de almacenamiento y recuperación son un elemento importante para optimizar el flujo de mercancías, aumentar la capacidad de entrega y conseguir la máxima disponibilidad. Para cumplir estos requisitos, se utilizan robots que sujetan y posicionan con precisión las celdas de las baterías. Nuestro sistema de medición de posición BML codificado magnéticamente permite un posicionamiento preciso en aplicaciones altamente dinámicas como las que se requieren en la producción y el almacenamiento de pilas. El sistema utiliza cintas codificadas magnéticamente para determinar la posición, que se desgastan especialmente poco y, por tanto, son duraderas gracias a su modo de funcionamiento sin contacto.

Características especiales

  • Medición sin contacto que funciona sin desgaste y aumenta considerablemente la fiabilidad y la vida útil del sistema
  • Las longitudes de medición de hasta 48 m ofrecen flexibilidad para diferentes entornos de almacenamiento y producción
  • Alta precisión gracias a una resolución ultrafina, ideal para tareas de posicionamiento preciso en aplicaciones dinámicas como el control de robots
  • Robusto e insensible a la contaminación, lo que significa que el sistema funciona de forma fiable incluso en entornos difíciles.

Productos recomendados para el posicionamiento preciso de transportadores de estanterías

Otros ejemplos de aplicación en la finalización de células

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?