Identificación y seguimiento automáticos mediante RFID
Sistemas industriales RFID BIS
Para documentar pasos de trabajo individuales en sistemas modulares de manipulación y montaje de forma segura y trazable, ofrecemos cabezales de lectura/escritura RFID especialmente desarrollados para sistemas de transferencia compactos. Como se pueden montar sin soporte adicional, se ahorra espacio de instalación y, al mismo tiempo, se aprovechan todas las ventajas de la identificación sin contacto. Especialmente si utiliza también nuestros soportes de datos angulares. Esto se debe a que pueden leerse y escribirse desde dos lados.
Características especiales
- Disponible para todos los sistemas de bus de campo habituales o independiente de la red con IO-Link
- Integrables en los sistemas de perfiles más habituales sin soporte adicional
- Robusta carcasa metálica en IP67
- Se puede comprobar directamente en el sistema gracias a los LED visibles en todo el contorno
Productos recomendados para la identificación fiable de herramientas
Concentradores de sensores/actuadores IO-Link
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas analógicas
- 8x Analógica, tensión/analógica, corriente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termopar tipo J/Termopar tipo K)
- Entradas/salidas configurables
- no
- Corriente total US, sensor
- 4 A
- Corriente total UA, actuador
- 4 A
- Material de carcasa
- Fundición a presión de cinc, niquelada
- Dimensiones
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado de protección
- IP67, estado atornillado
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 55 ms
- Entrada de datos de proceso
- 22 Byte
- Datos de proceso salida
- 1 Byte
Unidades de evaluación multifrecuencia
- Grupo de productos
- Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
- Interfaz
- Profinet: I/O (IRT)
- Tecnologías RFID compatibles
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
- 4
- Tensión de servicio Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado de protección
- IP65, con conector
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Conexión
- 2x M12x1-Casquillo, 4-polos, D-codificado 7/8"-Conector, 5-polos
Cabezales de lectura/escritura UHF con unidad procesadora integrada (860...960 MHz)
- Grupo de productos
- UHF (860...930 MHz)
- Frecuencia de trabajo
- 865…868 MHz
- Homologación de radiofrecuencia
-
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA) - Dimensiones
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Forma de la antena
- Patch
- Polarización
- Circular
- Potencia de salida ajustable
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Material de carcasa
- PC, Recubierto ABS, Cinc, Fundición a presión, (Enchufe)
- Interfaz
- RS485 (solo para la conexión BIS V)
- Tensión de servicio Ub
- 24 V DC LPS Clase 2
- Temperatura ambiente
- -20...55 °C
- Grado de protección
- IP54
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Soportes de datos UHF para la identificación de herramientas
- Grupo de productos
- UHF (860...930 MHz)
- Frecuencia de trabajo
- 850…960 MHz
- Homologación de radiofrecuencia
-
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA) - Dimensiones
- 23 x 1 x 100 mm
- Tipo de memoria
- EEPROM
- Datos de usuario, lectura/escritura
- 128 Bit
- Memoria EPC, lectura/escritura
- 496 Bit
- Memoria TID, solo lectura
- 96 Bit
- Forma de la antena
- Dipol
- Montaje
- sin metal (zona libre)
- Temperatura de almacenamiento
- -40...85 °C
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Material de carcasa
- PET
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
Otros ejemplos de aplicación en el campo de la robótica
Descubra más temas
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive