Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Optimizar la tecnología de transporte y reducir el consumo de energía

Módulos de red IO-Link BNI

Los conceptos de control descentralizado se utilizan cada vez más para gestionar eficazmente la complejidad de las líneas de montaje en la producción de baterías. Nuestros módulos de red IO-Link con una corriente de salida de 4 A permiten controlar con precisión hasta cuatro accionamientos. Esto le permite accionar tanto los motores de las cintas transportadoras como los topes eléctricos de sus transportadores de rodillos, exactamente cuando los necesita. Este control específico descarga su sistema de control de nivel superior, permite un preprocesamiento eficaz de la información, aumenta la productividad y reduce el consumo de energía.

Características especiales

  • Diseño robusto
  • Instalación rápida e integración sencilla
  • Control independiente de los accionamientos
  • Servidor web integrado para configurar y visualizar la información de los módulos
  • Sustitución sencilla de los módulos gracias al innovador conector de direcciones

Productos recomendados para la optimización de la tecnología de transporte

BNI007Z

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link con carcasa PA

BNI0046

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link

BNI00HA

Módulos de red para EtherCAT

BNI00EN

Módulos de red para Profinet

BNI007Z

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link con carcasa PA

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
Sí
Corriente total US, sensor
4 A
Corriente de conmutación
16x 350 mA
Corriente total UA, actuador
4 A
Material de carcasa
PA, Transparente
Dimensiones
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
3.5 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI0046

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
Sí
Supervisión de canal único
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente de conmutación
16x 2 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
6.2 ms
Entrada de datos de proceso
8 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI00HA

Módulos de red para EtherCAT

Interfaz
EtherCAT
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1
Más detalles del producto
BNI00EN

Módulos de red para Profinet

Interfaz
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
4 A
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 31.7 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1
Safety Hub Support
Sí
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el montaje de módulos y embalajes

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?