Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Control fiable de los motores de las cintas transportadoras

Sensores de control de estado BCM

"Los sensores de Condition Monitoring de Balluff permiten la supervisión continua de los motores de sus sistemas de cintas transportadoras, que se utilizan en el montaje de módulos y paquetes para el transporte de módulos de baterías. Los sensores registran parámetros físicos importantes, como la vibración y la temperatura, directamente en los motores y los envían al sistema superior a través de IO-Link.

El registro y análisis de estos datos permite detectar posibles problemas en una fase temprana. Si se superan los valores límite definidos individualmente, se activa automáticamente una alarma para poder iniciar el mantenimiento a tiempo. Además, los sensores supervisan su propio estado para garantizar un rendimiento constante.

Esta supervisión preventiva evita tiempos de inactividad imprevistos y reduce la necesidad de inspecciones manuales, lo que disminuye los costes operativos y aumenta la eficacia de sus procesos de producción."

Características especiales

  • Detección y análisis de vibraciones en el rango de tiempo y frecuencia
  • Entrada de velocidad integrada para una supervisión precisa
  • Control de la temperatura de contacto para evitar el sobrecalentamiento
  • Disponible en versiones hasta IP69K para una máxima protección contra el agua y el polvo
  • Rango de temperaturas de funcionamiento de -40 a 80 grados Celsius para aplicaciones versátiles

Productos recomendados para la supervisión inteligente del estado de módulos y conjuntos de módulos

BCM0001

Análisis de vibraciones y monitorización de la temperatura de contacto

BCM0003

Análisis de vibraciones en el rango de tiempo y frecuencia

BCM0002

Control de la humedad relativa y la presión ambiente

BAV002N

Sensores y software para Condition Monitoring

BCM0001

Análisis de vibraciones y monitorización de la temperatura de contacto

Función
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Vibración, margen de frecuencia
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-25…+70 °C
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Más detalles del producto
BCM0003

Análisis de vibraciones en el rango de tiempo y frecuencia

Función
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contacto
Vibración, margen de frecuencia
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-40…+80 °C
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1.3
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Stainless steel 1.4404 (316L)
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Características secundarias
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de conmutación
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Asignación de pines
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de la temperatura interna
Más detalles del producto
BCM0002

Control de la humedad relativa y la presión ambiente

Función
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Humedad relativa del aire
Presión ambiente
Vibración, margen de frecuencia
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-25…+70 °C
Humedad relativa del aire, rango de medición
5...95 %RH
Presión ambiente, rango de medición
300…1100 hPa
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino (1.4404), Membrana: ePTFE con lana de nylon
Grado de protección
IP67
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Más detalles del producto
BAV002N

Sensores y software para Condition Monitoring

Memoria de datos
8 GB EMMC
Procesador
1.8 GHz / 400MHz
Memoria de trabajo
2 GB RAM
Conexión enchufes
2x LAN: hembra RJ45, 8 polos
4x IO-Link: hembra M8x1, 4 polos, codificación A
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 estándar A
Dimensiones
101 x 126 x 50 mm
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el montaje de módulos y embalajes

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?