Posicionamiento fiable de palés y placas adaptadoras
Sensores inductivos BES
En el montaje de módulos y paquetes de baterías, la colocación exacta de las paletas y las placas adaptadoras es crucial para un montaje sin errores. En función de la aplicación, se utilizan diferentes sensores inductivos. Nuestra familia de sensores inductivos de factor 1 le ofrece una solución fiable y económica para sus aplicaciones de detección de metales. Estos sensores son capaces de detectar todos los metales, incluidos el acero, el aluminio o el latón, con la misma distancia de conmutación y sin factor de reducción.
Características especiales
- Factor de reducción 1, detección de diferentes metales sin reducir la distancia de conmutación
- Insensibilidad a los campos magnéticos, funcionamiento fiable incluso en entornos con fuertes campos de interferencia magnética
- Instalación flexible, la superficie activa giratoria permite un montaje sencillo y flexible
- Indicador de funcionamiento y funciones claramente visible, facilita la puesta en servicio y el manejo de los sensores
Productos recomendados para la detección fiable de objetos
Detectores inductivos de factor 1 en diseño cuadrado
- Dimensiones
- 40 x 40 x 62 mm
- Forma constructiva
- 40x40
- Montaje
- flush
- Alcance
- 20 mm
- Salida de conmutación
- PNP contacto NA/NC (NA/NC)
- Frecuencia de conmutación
- 400 Hz
- Material de carcasa
- PBT
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Resistente a campos magnéticos
- resistente a campos magnéticos (CA/CD)
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Características adicionales
- Factor 1
Detectores de proximidad inductivos con conexión de PVC
- Dimensiones
- Ø 12 x 48 mm
- Forma constructiva
- M12x1
- Montaje
- No enrasado
- Alcance
- 8 mm
- Salida de conmutación
- PNP contacto normalmente abierto (NA)
- Frecuencia de conmutación
- 1000 Hz
- Material de carcasa
- Latón, Recubierto sin níquel
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PVC
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Detectores de proximidad inductivos en diseño cilíndrico
- Dimensiones
- Ø 12 x 45 mm
- Forma constructiva
- M12x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 4 mm
- Salida de conmutación
- PNP contacto normalmente abierto (NA)
- Frecuencia de conmutación
- 2500 Hz
- Material de carcasa
- Latón, Recubierto sin níquel
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Otros ejemplos de aplicación en el montaje de módulos y paquetes
Descubra más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry