Parada fiable de las máquinas en caso de emergencia
Para poder evitar o reducir los riesgos de la máquina incluso en caso de emergencia, deben utilizarse dispositivos de control seguros como la parada de emergencia. En las plantas, un dispositivo de parada de emergencia debe estar disponible en todo momento como medida de protección complementaria, ya sea durante la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento.
Las características especiales
- Desconexión segura de la fuente de alimentación
- Apertura forzada según la norma IEC 60947-5-1, anexo K
- Conexión enchufable con M12 (5 polos)
- Pulsador con desbloqueo giratorio
- Alto grado de protección contra el polvo y el agua
- Carcasa compacta, de fácil montaje
Downloads
-
Industry brochure metalworking