Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Transmisión segura de señales en campos de interferencias eléctricas

Módulos de la red BNI

Transmisión segura de señales en campos de interferencias eléctricas

Benefíciese de nuestros robustos módulos para una transmisión de señales fiable incluso en caso de salpicaduras de soldadura, corrientes de soldadura y campos de interferencias electromagnéticas. El eficaz cableado punto a punto a través de IO-Link le permite configurar una arquitectura de sistema descentralizada en la cabina de soldadura, fuera del armario de control.

Los nodos de red equipados con un maestro IO-Link se comunican directamente con el controlador principal o la unidad de control de la máquina a través de Ethernet industrial. Además, es posible conectar a los puertos IO-Link un gran número de sensores inteligentes o módulos de E/S con una interfaz IO-Link.

Características especiales

  • Fabricados en plástico reforzado con fibra de vidrio para resistir de forma fiable salpicaduras de soldadura, corrientes de soldadura y campos electromagnéticos
  • Maestros y concentradores IO-Link con ocho puertos y 16 entradas y salidas
  • Maestro IO-Link para Ethernet/IP y Profinet

Productos recomendados para una transmisión de datos sin interferencias

BNI008M

Módulos de red robustos para Ethernet/IP

BNI0091

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link para entornos de soldadura

BNI00EK

Módulos de red robustos para Profinet

BNI008M

Módulos de red robustos para Ethernet/IP

Interfaz
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Indicación
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 4-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 4-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Plástico
Dimensiones
68 x 42.9 x 226 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1.3
Más detalles del producto
BNI0091

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link para entornos de soldadura

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 4-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
Sí
Supervisión de canal único
Sí
Corriente total US, sensor
9 A
Corriente de conmutación
16x 2 A
Corriente total UA, actuador
9 A
Material de carcasa
PBT, GF30
Acero fino (1.4404), Inserts
Dimensiones
68 x 39.1 x 183.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
6.0 ms
Entrada de datos de proceso
6 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI00EK

Módulos de red robustos para Profinet

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Interfaz
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
4 A
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Plástico Acero fino
Dimensiones
68 x 36.8 x 226 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1
Safety Hub Support
Sí
Características secundarias
Contador de horas de funcionamiento
Control de la tensión y la corriente
Contador de ciclos de arranque
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de la temperatura interna
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el campo de la robótica

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?