Controlar las posiciones de apertura de los hornos de fundición
Nuestros sensores de inclinación permiten controlar la cubierta de los hornos de fundición en cualquier momento de forma fiable: tanto durante el llenado de los hornos con material bruto como también durante el vuelco de la colada. Gracias al principio de medición absoluto sin contacto, los sensores de inclina- ción son capaces de detectar directamente el ángulo de las partes móviles de la máquina, garantizando así su posición correcta. Estos sensores destacan por su montaje sencillo y elevada precisión. Usando un dispositivo de conmutación analógico se pueden ajustar puntos de conmutación.
Características
- Posibilidad de efectuar cualquier posicionamiento gracias a la función de centrado (calibración)
- Gran zona angular de ± 90°
- Regulación precisa de los procesos gracias a la elevada precisión de 0,8°
- Ideal para condiciones adversas gracias a su amplio rango de tempe- ratura de –20...+85 °C
Downloads
-
Industry brochure automotive