- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Transmitir energía y datos de forma segura y sin contacto a los manipuladores intercambiables
- Controlar la altura de llenado de los residuos de fundiciòns calientes
- Supervisar las correderas en moldes de fundición
- Controlar las posiciones de apertura de los hornos de fundición
- Monitorizar el nivel de llenado en búnkers de arena
- Supervisar las posiciones finales de cilindros neumáticos
Supervisar las correderas en moldes de fundición
Para sacar las piezas fundidas solidifica - das del molde, es necesario que las correderas del molde estén en la posición final. A fin de evitar las costosas reparaciones, los sensores que aún están operativos se suelen sustituir de forma preventiva. Balluff proporciona una solución fiable y con larga vida útil: detectores de posición mecánicos termorresistentes hasta +180 °C con manguera de protección de silicona. Gracias a ellos se minimizan las averías complicadas disminuyen los tiempos de puesta en marcha y se ahorran costes.
Características
- Carcasa robusta y compacta
- Termorresistencia constante hasta +150 °C, durante 10 h/d hasta +180 °C
- Manguera de protección de silicona reforzada con fibra de vidrio: resistente a salpicaduras de soldadura y metal hasta +1200 °C
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive