Transparencia y flexibilidad para el montaje de motores eléctricos
Gracias a la identificación con RFID, el montaje de los motores eléctricos está en todo momento bajo control porque la tecnología sin contacto documenta todos los pasos de producción de forma rápida y fiable. Este sistema destaca por su versatilidad gracias a la comunicación vía Ethernet. Además, con nuestro lector de RFID "todo en uno", se trata de una solución muy económica, ya que la robusta antena de lectura/ escritura se puede conectar directamente a través de una interfaz Profinet o Ethernet/IP al nivel de control sin necesidad de utilizar un procesador RFID.
Características
- Montaje directo sobre metal gracias a la robusta carcasa moldeada a presión de cinc
- Diagnóstico directamente en los equipos mediante LED visibles desde cualquier lugar
- Servidor web integrado que permite una cómoda vigilancia de estados a distancia
- Sencilla ampliación del sistema con switch de Ethernet de 2 puertos integrado
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive