- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Llenado del molde durante la medición de RTM
Nuestros sensores capacitivos, resistentes a la alta presión y a la temperatura, comprueban de forma fiable si la cavidad está completamente rellena y el RTM ha finalizado. Ofrecen una gran estabilidad mecánica, por ejemplo para la construcción ligera, y pueden integrarse directamente en el molde. Su superficie especialmente pulida evita que los plásticos, como los compuestos, se peguen.
Las características especiales
- Resistente a la alta presión hasta 150 bar
- Resistente a la temperatura hasta 180 °C
- Se puede montar a ras de suelo
Downloads
-
Industry brochure plastics industry