Detección de posición en cintas transportadoras mediante sensores optoelectrónicos
El desarrollo del proceso sin anomalías durante el transporte, por ejemplo, de piezas de carne para la producción de embutido, requiere una posición exacta de estos trozos de carne. Además deben detectarse con máxima fiabilidad los trozos que faltan. Balluff le facilita una amplia gama de sensores optoelectrónicos de acero fino con diseño higiénico que resultan ideales para este tipo de usos. Los sensores IP69K certificados según Ecolab son sumamente robustos, destacan por su instalación sencilla y pueden limpiarse con todos los procedimientos convencionales dentro del proceso, incluso en un entorno de presión de inyección.