- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Variada gama de potencias – Con IO-Link
- Detectar la posición del pistón y la posición de válvula en sistemas hidráulicos
- Precisos sistemas de captación para todos los cilindros hidráulicos
- El accionamiento compacto hidráulico autosuficiente
- Desde el sistema hidráulico hasta la solución de accionamiento digital
- El accionamiento neumático inteligente
- Desconexión segura de accionamientos de tecnología de fluidos
Amortiguar electrónicamente la posición final
Los sensores de distancia inductivos resistentes a alta presión de Balluff detectan con máxima precisión los últimos milímetros antes del tope. Su señal analógica desde 0 hasta 10 V es ideal para la amortiguación de posición electrónica. Estos sensores se pueden integrar perfectamente para la monitorización fiable de la posición de válvula. El elemento de accionamiento cónico permite ampliar la zona medible lo que garantiza máxima flexibilidad para el montaje.
Características
- Señal analógica 0…10 V
- Muy buena facilidad de integración
- Resistentes a presiones de hasta 500 bar
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology