- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Variada gama de potencias – Con IO-Link
- Detectar la posición del pistón y la posición de válvula en sistemas hidráulicos
- Precisos sistemas de captación para todos los cilindros hidráulicos
- El accionamiento compacto hidráulico autosuficiente
- Desde el sistema hidráulico hasta la solución de accionamiento digital
- El accionamiento neumático inteligente
- Desconexión segura de accionamientos de tecnología de fluidos
Controlar la presión en un sistema de accionamiento completo
Nuestros sensores de presión le permiten monitorizar la presión en un sistema de accionamiento completo. Y además se beneficia de un manejo sencillo y una elevada precisión. Gracias a la gran pantalla y el sencillo concepto de control según VDMA, podrá realizar la parametrización de forma sencilla y rápida. Al mismo tiempo se visualiza la presión del sistema actual en el claro display LED. Como tanto la pantalla como la salida eléctrica se pueden girar a una posición independiente de la brida, es posible instalar los sensores compactos de forma flexible y en un mínimo de espacio.
Características
- Salidas de conmutación binarias o señales de salida analógicas
- Con IO-Link para un diagnóstico integral
- Disponibilidad hasta –40 °C para resolver entornos exigentes
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology