07.09.2020
Familia de sensores optoelectrónicos BOS 21M con IO-Link
Sensor de luz roja en una robusta carcasa metálica
La familia de sensores optoelectrónicos BOS 21M con IO-Link le ofrece una amplia gama de aplicaciones. Y esto especialmente en un ambiente industrial duro. Su carcasa metálica tiene una protección IP67 y IP69K. Los sensores también están aprobados por el Ecolab.
Los sensores son adecuados para detectar todo tipo de objetos. Por ejemplo, detectan cajas en una cinta transportadora con la misma fiabilidad con la que comprueban la presencia de los componentes.
La interfaz IO-Link le ofrece las ventajas clásicas de IO-Link: desde una simple instalación hasta un simple diagnóstico. Además, los potenciómetros, las opciones de visualización y un enchufe giratorio le proporcionan una mayor comodidad de manejo. La luz roja claramente visible le permite alinear fácilmente el sensor. Gracias a su diseño universal y a los diversos principios funcionales, puede utilizar los sensores de forma muy flexible.
Las características especiales
- luz roja claramente visible para una fácil alineación
- IO-Link V1.1 con 38,4 kBit/s (COM2)
- simple ajuste a través de un potenciómetro
- indicador de función así como indicador de contaminación a través de LED
- manejo conveniente debido al enchufe giratorio
- con la aprobación de Ecolab
Downloads
-
BOS 21M photoelectric sensor family with IO-Link