06.08.2020
Módulo de red CC-Link IE Field Basic con IO-Link
Ventajas de IO-Link fáciles de implementar y utilizar
El sistema de bus CC-Link IE Field Basic es compatible con los dispositivos Ethernet de 100 Mbit y permite alcanzar un rendimiento óptimo en los casos en que no se requiere una velocidad de Gigabit. Esto predestina al CC-Link IE Field Basic a cumplir con los requisitos del llamado nivel de automatización bajo, como los de las revistas de carga de barras.
Nuestro módulo CC-Link IE Field Basic BNI está equipado con IO-Link, por lo que puede utilizar directamente las ventajas de IO-Link en una red CC-Link IE Field Basic. Por ejemplo, gracias a la detección del dispositivo, se recibe una transmisión automática de los datos de parámetros y configuración. Se beneficia de una integración sencilla, una puesta en marcha más rápida y amplias opciones de supervisión gracias al diagnóstico universal. Con todo, se aumenta la eficiencia y se reducen significativamente los costos generales.
Las características especiales
- Compatibilidad adicional CC-Link IE con dispositivos Ethernet de 100 Mbit
- Soporte de SLMP (Seamless Message Protocol)
- utilización flexible de áreas de datos mediante el control de dos a cinco estaciones
- opciones de diagnóstico convenientes a través de 24 LED para el estado de puertos y módulos
- para entornos difíciles: robusta carcasa metálica IP67
Downloads
-
CC-Link IE field basic network block with IO-Link