04.02.2020
Sensor de distancia láser con IO-Link y supresión de luz externa
Precisión para determinar la distancia
El sensor optoelectrónico de distancia láser BOD 24K garantiza la detección y el posicionamiento de los objetos más diversos. En este sentido resulta ideal, por ejemplo, para la detección de contornos, la determinación de distancias o el control de posición en el montaje. Gracias al rayo láser muy preciso, también es posible utilizarlo de forma fiable para pequeños objetos y sus detalles. Su clase de láser 1 no requiere medidas de protección adicionales para ello.
El sensor facilita la supresión de luz externa, así como un modo de precisión para una alta exactitud. Su filtro le ayuda además a evitar posibles anomalías. Los diferentes modos y funciones pueden configurarse fácilmente utilizando la pantalla y las dos teclas integradas. Como alternativa es posible realizar todos los ajustes más cómodamente mediante IO-Link.
El sensor está disponible opcionalmente con distancias de trabajo de 50 a 100 mm o de 50 a 650 mm. Los tres taladros integrados en la carcasa y el macho giratorio simplifican el montaje y la conexión. La conexión requiere tan solo un sencillo conector M12 de 4 polos estandarizado.
Características
- Margen de trabajo 50…100 mm o 50…650 mm
- Resolución de hasta 10 μm
- Láser visible para una alineación sencilla
- Clase de láser 1 – No se requieren medidas de protección adicionales
- Pantalla para la visualización de las funciones de ajuste
- Amplias funciones adicionales de IO-Link
Downloads
-
Laser Distance Sensor with IO-Link and Ambient Light Suppression