06.09.2019
Sensor de mapeado – Máxima precisión en un mínimo de espacio
Posibilidad de integración en el efector final e ideal para el mapeado de plaquitas
Para el mapeado de plaquitas, Balluff le facilita un sensor optoelectrónico de alta precisión que se puede integrar perfectamente en el efector final. Como ha sido especialmente desarrollado para los efectores finales que en parte son extremadamente finos, nuestro sensor de mapeado dispone de un punto de luz controlado y enfocado que presenta una excelente homogeneidad. De este modo, el sensor es capaz de detectar con máxima precisión los bordes de las plaquitas cuyo espesor es de tan solo unos pocos μm. Además, garantiza que se detecten en cualquier momento y con absoluta seguridad los puertos de expansión llenos, las plaquitas duplicadas o las plaquitas que se encuentran en una posición inclinada.
El sensor de mapeado se basa en la tecnología optoelectrónica Micromote que combina su cabeza óptica del sensor extraordinariamente pequeña con un procesador externo (amplificador) realizando la conexión por medio de un cable de alta flexibilidad. De este modo, puede adaptar el sensor de mapeado como todos los demás sensores Micromote perfectamente a las exigentes situaciones de montaje mecánico. Además, así podrá aprovechar la precisión en un mínimo de espacio.
Características
- Tamaño constructivo muy pequeño, cable de sensor extremadamente flexible
- Cabeza del sensor multifuncional
- Ajuste flexible a la correspondiente aplicación mediante la unidad de amplificador externa BAE
Temas relacionados
Downloads
-
Mapping Sensor – delivering precision in the smallest possible space