12.02.2021
Sensores inductivos IO-Link con gran distancia de conmutación
Uso flexible del gran rango de detección
En el caso de los sensores inductivos con IO-Link, la distancia de conmutación puede enseñarse de forma flexible para adaptarse a la aplicación. La señal de salida también puede ajustarse de diversas maneras, de modo que puede utilizar el sensor como un contacto normalmente cerrado o normalmente abierto, por ejemplo. Además, el sensor puede emitir señales de aviso si el objeto a detectar sale del campo de detección o se acerca demasiado al sensor. Esto permite incluso evitar las colisiones con antelación.
Además, el sensor IO-Link apoya la supervisión de su estado. Con parámetros como la temperatura interna del sensor o la detección de sobretensión/subtensión y un contador de horas de funcionamiento, es posible sacar conclusiones sobre las condiciones de funcionamiento.
¿No hay IO-Link disponible? Utilice el adaptador teach opcional para parametrizar muchas funciones sin IO-Link.
Las características especiales
- Altas distancias de conmutación de hasta 11 mm, se puede enseñar a medida
- Utilizar en modo IO-Link o SIO
- Salida de conmutación/lógica de conmutación configurable
- Funciones de monitorización del estado
Temas relacionados
Downloads
-
Inductive IO-Link sensors with extended switching distance