01.09.2020
Sistema de montaje flexible de acero inoxidable con aprobación de Ecolab
La solución robusta y duradera para aplicaciones de lavado
Hemos ampliado nuestro portafolio para una instalación flexible y fácil con otro sistema de alta calidad, para que pueda resolver fácilmente aplicaciones muy exigentes. Este sistema de montaje está hecho de acero inoxidable en su totalidad y tiene la aprobación de Ecolab. Esto hace que el sistema sea ideal para aplicaciones de lavado.
Además, el sistema de montaje robusto y duradero es particularmente económico ya que ofrece una buena relación calidad-precio.
Los componentes del nuevo sistema son compatibles con nuestro sistema de montaje de Ø 12 mm, de modo que puede complementar con precisión sus variantes de metal y plástico.
Para una integración óptima en sus máquinas y línea de producción, las barras de montaje de acero inoxidable están disponibles en cinco longitudes de 150 a 800 mm.
Además, tienes dos soportes básicos así como conectores cruzados, pieza de sujeción y soporte de sensor para todos los diseños comunes. Esto significa que el sistema de montaje también puede ser fácilmente adaptado.
Las características especiales
- continuamente de acero inoxidable
- aprobación de ECOLAB
- robusto y duradero
- compatible con nuestro sistema de montaje BMS Ø 12 mm
- solución completa
Downloads
-
Flexible stainless steel mounting system with Ecolab approval