18.12.2020
Sistema inductivo de medición de la posición
Detección continua y sin contacto de posiciones
Los husillos y cambiadores de herramientas compactos y precisos de un centro de mecanizado desempeñan un papel fundamental en el proceso de trabajo. Por lo tanto, es fundamental un control fiable y sin desgaste del proceso de sujeción. Podrá dominar fácilmente esta exigente tarea con el sistema inductivo de medición de posición BIP01. Al mismo tiempo, se garantiza una alta fiabilidad del proceso y una excelente calidad de la automatización.
El sistema de medición le ofrece amplios datos de diagnóstico que pueden leerse a través de una interfaz IO-Link. Además de los valores medidos, también recibirá información sobre el estado del aparato o las condiciones ambientales actuales. Un contador de carreras integrado registra el número de operaciones de sujeción y emite avisos cuando se supera un valor límite ajustable. El contador de horas de funcionamiento registra permanentemente las horas de funcionamiento durante toda la vida útil, tanto desde el último mantenimiento como desde la última puesta en marcha. Esto le proporciona diferentes datos en tiempo real, que pueden utilizarse para un funcionamiento eficaz.
Las características especiales
- Uso flexible: rango de medición ajustable hasta 17 mm
- Para diversas aplicaciones: Salida analógica de tensión y corriente, así como interfaz IO-Link
- Resultados fiables: alta linealidad y repetibilidad precisa
- Alta fiabilidad del proceso: baja deriva de temperatura
- Adecuado para IIoT: Cambio de formato, monitorización de condiciones y mantenimiento predictivo
Temas relacionados
Downloads
-
Inductive positioning system: detect positions continuously and without contact