06.11.2020
Tiras de luz de varias longitudes
Elija el cinturón ideal para sus tareas individuales
Nuestros techos de arcadas BOH están disponibles en una variedad aún mayor: en longitudes de techo de arcadas de 10 a 300 mm. Esto le permite elegir la longitud de banda de luz ideal para sus aplicaciones individuales. El diseño compacto de las bandas de luz permite integrar perfectamente los cabezales de los sensores en espacios reducidos de máquinas y líneas de producción. Además, la distancia de trabajo utilizable de 10 a 500 mm permite cubrir grandes áreas con las bandas de luz. Por ejemplo, esto le permite implementar la detección de pequeñas partes de una manera particularmente ahorradora de espacio y el control de expulsión sobre un área muy grande.
Elija entre cuatro amplificadores: para una máxima facilidad de uso
Para un uso especialmente eficaz de los cabezales ópticos BOH, puede elegir entre cuatro versiones de los amplificadores BAE SA-OH según sus necesidades.
En el caso de los amplificadores con pantalla integrada, puedes realizar los ajustes como siempre en la propia unidad, o configurarlos a través de IO-Link. Estos amplificadores también ofrecen una gama especialmente amplia de funciones y opciones: por ejemplo, una frecuencia de conmutación de hasta 4kHz para un recuento rápido. Además, el tiempo de pulso puede ampliarse para la detección de objetos, por ejemplo, si el objetivo no está dentro del rango de detección el tiempo suficiente.
Si desea parametrizar sus cabezales de sensor con la ayuda de los amplificadores exclusivamente a través de IO-Link, también tenemos en nuestra gama amplificadores especialmente pequeños y delgados sin pantalla.
Los amplificadores con una salida analógica y una frecuencia de conmutación de 8000kHz son adecuados para supervisar procesos continuos. Esto permite utilizar toda la gama de señales.
Para las aplicaciones más habituales, también disponemos de amplificadores con potenciómetros integrados para un ajuste directo e intuitivo de la sensibilidad, o bien con botones de aprendizaje automático.
Las características especiales
alta repetibilidad
buena linealidad
diseño compacto
gran número de variantes
distancia útil de trabajo de 10...500 mm
Downloads
-
Light bands in diverse lengths