BAM0396
Ópticas: Diafragmas, filtros, lentes, inversiones
Typecode:
BAM OF-VS-001-P-RX100
- Principio de funcionamiento
- Filtro óptico BVS
- Versión
- Filtro de polarización
- Filtro
- Polarizado
- Utilización
- Luz de anillo para iluminación de visión
- Dimensiones
- Ø 116 x 8 mm
- Superficie activa, material
- Vidrio
- Superficie activa
- Anillo Ø 104/Ø 64 mm
- Fijación
- Tornillo M1.6
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-06
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-06
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-04