BCC0C0Z

Disponible

Adaptadores

Typecode:

BCC D269-M414-M415-U0029-000-C011

Cargando...
Conexión 1
D-Sub-Conector, acodado, 9-polos
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, B-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, B-codificado
Tensión de servicio Ub
30 VDC
Corriente nominal (40 °C)
3.0 A
Grado de protección
IP30
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Homologación/conformidad
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ECLASS 8.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06