BCC0CU9

Conectores pasamuros

Typecode:

BCC A354-0000-20-RN059-006

Cargando...
Conexión
7/8"-Conector, recto, 4-polos
Número de conductores
4
sección de conductor
16 AWG
Longitud de cables trenzados L
0.60 m
Tensión de servicio Ub
600 VDC / 600 VAC
Corriente nominal (40 °C)
10.0 A
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03