- Conexión
- M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado
- Cable
- PUR Negro, 7.5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 0.34 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha de datos