BIS00KY

Descatalogado

Procesadores BF (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-600-007-653-02-KL1

Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de contacto

en suspensión

Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Interfaz
RS422/RS485 con aislamiento galvánico
Tecnologías RFID compatibles
LF 70/455 kHz (BIS C )
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
1
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Material de carcasa
ABS
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP65, con cabezal E/Lectura
Homologación/conformidad
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS
Conexión
Regleta de bornes, 19-polos
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • End of Life Announcement

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01