BNI001Z

Descatalogado

Concentradores de sensores/actuadores con IO-Link

Typecode:

BNI IOL-102-S01-K020

Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de contacto

en suspensión

Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Conexión enchufes
4x M8x1-Conector hembra, 4-polos
Entradas digitales
8x PNP, tipo 2
Entradas/salidas configurables
no
Supervisión de canal único
Corriente total US, sensor
1.1 A
Material de carcasa
PBT, GF
Dimensiones
30 x 24 x 85.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
2.5 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Latiguillos Y

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Ayuda de ajuste/ herramienta

Latiguillos de conexión

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ECLASS 8.1
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04