Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BNI00AP

Descatalogado

Concentradores de sensores/actuadores con IO-Link

Typecode:

BNI IOL-104-002-E012

Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de contacto

en suspensión

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Entradas/salidas configurables
no
Puerto de ampliación
Corriente total US, sensor
4.0 A
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
Dimensiones
70 x 37.9 x 181.6 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP69, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
3.5 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Documentación técnica

Latiguillos Y

Ayuda de ajuste/ herramienta

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Accesorios mecánicos

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Conectores en T

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

IO-Link Validierung und Kaskadierung
IO-Link Validierung und Kaskadierung
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]