BTL34L4
Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal en forma de perfil
Typecode:
BTL6-U101-M1960-PF-SA426-S4
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BTL47A5
BTL C1 - Profil PF - IO-Link
- Forma
- Serie Perfil
- Fijación
- Clips de fijación
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Sensores de posición, número máx.
- 2
- Conexión
- Conector, M12x1, 4-polos
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Rango de medición
- 1960 mm
- Frecuencia de medición máx.
- 500 Hz
- Resolución
- ≤ 5 µm
- Desviación máxima en la linealidad
- ±0.04 % FS
- Repetibilidad
- ≤ 30 µm
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03