BCC0LK1

Disponible

Conectores autoconfeccionables

Typecode:

BCC E878-0000-E0-151-02X8T2-000

Cargando...
Conexión
RJ45-Conector, recto, 8-polos
Número de contactos conectores
8
Fijación cables trenzados
Técnica de penetración
Diámetro de cable D
5...9 mm
Tensión de servicio Ub
50 VDC
Corriente nominal (40 °C)
1.3 A
Grado de protección
IP20
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Homologación/conformidad
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02