BES05WY

Disponible

S-BES M S

Typecode:

BES M18EH1-L01C80B-S04G-L04

Cargando...
Accesorios recomendados
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Dimensiones
Ø 18 x 66 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
prácticamente enrasado
Alcance
0.5...8 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida de conmutación
Push-pull contacto NA/contacto NC (NO/NC);PNP/NPN/Push-pull contacto NA/contacto NC (NO/NC)
Frecuencia de conmutación
700 Hz
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP68, IP69K
Características secundarias
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Perfiles de conmutación
Control de la calidad de la señal
Supresión de señales externas
Retardo de la señal
Control de la velocidad de la señal
Contador de conmutación
Estadísticas básicas
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes
Asignación de pines
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de vibraciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Control de la temperatura interna
Detección de humedad interna
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
Ecolab