BIP0002

Disponible

S-BIP A

Typecode:

BIP AD2-B040-02-S4

Cargando...
Dimensiones
70 x 30 x 16 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...40 mm
Salida analógica
Analógica, tensión 0...10 V
Característica de salida
adjustable
Repetibilidad según BWN
±100 µm
Desviación máxima en la linealidad
±500 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cURus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios mecánicos

Convertidor de señal

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02