BAW003K

Descatalogado

Sensores de distancia inductivos

Typecode:

BAW MKK-050.19-S4

Cargando...

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BAW005J

BAW Q80KA-UAC50F-S4-504

Dimensiones
80 x 80 x 40 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Montaje
No enrasado
Alcance
0...50 mm
Salida analógica
Analógica, tensión 0...10 V
Característica de salida
Decreciente a aproximación
Frecuencia límite –3 dB
15 Hz
Repetibilidad según BWN
±12 µm
Desviación máxima en la linealidad
±1500 µm
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
20...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Documentación técnica
No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02