- Dimensiones
- Ø 12 x 78 mm
- Forma constructiva
- M12x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 0.5...2 mm
- Salida analógica
- Analógica, tensión 0...10 V
- Característica de salida
- Decreciente a aproximación
- Frecuencia límite –3 dB
- 1000 Hz
- Repetibilidad según BWN
- ±8 µm
- Desviación máxima en la linealidad
- ±45 µm
- Material de carcasa
- Acero fino
- Superficie activa, material
- Cerámica
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 3-polos
- Tensión de servicio Ub
- 15...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Resistencia a la presión máx.
- 500 bar
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02