BES00M4

Disponible

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES 516-3044-G-E4-C-PU-05

Cargando...
Dimensiones
Ø 3 x 27 mm
Forma constructiva
D3.0
Montaje
flush
Alcance
1 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
3500 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 5.00 m, PUR
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
Soporte de fijación sin tope fijo

Soportes universales

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos