BES00JA
Detectores de proximidad inductivos
Typecode:
BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3
- Dimensiones
- Ø 4 x 27 mm
- Forma constructiva
- D4.0
- Montaje
- flush
- Alcance
- 1.5 mm
- Salida de conmutación
- PNP contacto normalmente abierto (NA)
- Frecuencia de conmutación
- 5000 Hz
- Material de carcasa
- Acero fino
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01