BCC0LP8

Latiguillos Y

Typecode:

BCC M413-M425-M425-U2107-030

Cargando...
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
Cable
TPE Amarillo, 3 m, Apto para cadenas de arrastre
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...105 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...105 °C
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ECLASS 8.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06